Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1500 mm, 22.1 W, 58W TL-D, 4000 K, 4100 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8

Περιγραφή προϊόντος

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1500 mm, 22.1 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 4100 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13, Γυαλί, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 31675100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016931675100

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G13
Ονομαστική διάρκεια ζωής
75.000 h
Κύκλος λειτουργίας
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003807602 pdf 68.2 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 301.7 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003807602 el_GR pdf 663.9 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions pdf 930.6 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003807602_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003807602_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8 IES 5.4 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-Value-T8-UltraEfficient-FAM-11272698-Ref-929003807602-EPD pdf 657.8 kB