Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8

Περιγραφή προϊόντος

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G13, Γυαλί, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 64695000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869964695000

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G13
Ονομαστική διάρκεια ζωής
60.000 h
Κύκλος λειτουργίας
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002021902 pdf 67.1 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 254.4 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002021902 el_GR pdf 647.3 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002021902_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002021902_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8 ies 76.0 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002998002-EPD pdf 688.0 kB