Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1500 mm, 17.6 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 h
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA
Περιγραφή προϊόντος
MASTER, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1500 mm, 17.6 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 h, 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Πλαστικό, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Προδιαγραφές
- Βάση-κάλυμμα
- G13 Rotatable end-cap
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Ονομαστική διάρκεια ζωής
- 100.000 h
- Κύκλος λειτουργίας
- 200.000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
- Sphere
- Περίοδος εγγύησης
- 10 years