Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1200 mm, 11.9 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 h

MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1200 mm, 11.9 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 h, 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Πλαστικό, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Κωδικός παραγγελίας: 43166900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951443166900

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G13 Rotatable end-cap
Sustainability rating
Signify Circle
Ονομαστική διάρκεια ζωής
100.000 h
Κύκλος λειτουργίας
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
10 years

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003482202 pdf 69.4 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 262.1 kB
Οδηγίες αποσυναρμολόγησης
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003482202 el_GR pdf 669.3 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
online QIG for 324166166411 MAS LEDtube pdf 950.8 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003482202_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003482202_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA ldt 34.1 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T8-UltraEfficient-COMF-9223984-Ref-929003482202 pdf 772.9 kB