Philips MASTER, LEDtube, T5, Δίκτυο, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDtube, T5, Δίκτυο, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h, 140 lm/W, EEL D, G5, Γυαλί, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 33437300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951433437300

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G5
Ονομαστική διάρκεια ζωής
60.000 h
Κύκλος λειτουργίας
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002421202 pdf 66.9 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 173.2 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002421202 el_GR pdf 641.1 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002421202_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002421202_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU IES 3.5 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929002421302 pdf 921.5 kB