Ελλάδα - Ελληνική

Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, Διπλό άκρο, 1200 mm, 220-240 V, 22 W, 36W TL-D, 6500 K, 2300 lm, 15000 h

Ledtube DE HO 1200mm 22W 765 T8G13

Περιγραφή προϊόντος

Ecofit, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, Διπλό άκρο, 1200 mm, 220-240 V, 22 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2300 lm, 15000 h, 104 lm/W, G13, Γυαλί

Κωδικός παραγγελίας: 33932300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951433932300

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G13
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDtube

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003063408 el_GR pdf 628.9 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003063408_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003063408_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - Ledtube DE HO 1200mm 22W 765 T8G13 IES 18.0 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-4ft5ft-Ref-929001184608-EPD pdf 784.4 kB