Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 h, 136 lm/W, EEL E, G5, Γυαλί, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Κωδικός παραγγελίας: 29552000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016929552000

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G5
Ονομαστική διάρκεια ζωής
50.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003774701 pdf 67.4 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 206.0 kB
Φυλλάδιο
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003774702 el_GR pdf 644.5 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Εικόνες

Product-Photographs-929003774702_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003774702_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5 ies 21.1 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775402-EPD pdf 696.3 kB