Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 h, 146 lm/W, EEL D, G5, Γυαλί, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Κωδικός παραγγελίας: 29548300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016929548300

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G5
Ονομαστική διάρκεια ζωής
50.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003774502 pdf 66.1 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 207.0 kB
Φυλλάδιο
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003774502 el_GR pdf 644.2 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Εικόνες

Product-Photographs-929003774502_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003774502_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5 ies 21.1 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775102-EPD pdf 696.3 kB