Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 50000 h, 134 lm/W, EEL E, G5, Γυαλί, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Κωδικός παραγγελίας: 29546900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016929546900

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G5
Ονομαστική διάρκεια ζωής
50.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003774402 pdf 67.1 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 205.6 kB
Φυλλάδιο
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003774402 el_GR pdf 638.6 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Εικόνες

Product-Photographs-929003774402_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003774402_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5 ies 21.1 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775102-EPD pdf 696.3 kB