Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 h, 147 lm/W, EEL D, G5, Γυαλί, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Κωδικός παραγγελίας: 29544500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016929544500

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G5
Ονομαστική διάρκεια ζωής
50.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003774302 pdf 66.4 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 208.3 kB
Φυλλάδιο
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003774302 el_GR pdf 642.4 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Εικόνες

Product-Photographs-929003774302_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003774302_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5 ies 21.1 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003774202-EPD pdf 684.3 kB