Γίνε ο πρώτος!
Λάβε τα τελευταία νέα και τις ενημερώσεις – κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
System integrators
Ηλεκτρολόγοι-εγκαταστάτες και χονδρέμποροι
Green Switch Calculator
Ιστορίες πελατών
Επικοινωνία
Ευκαιρίες καριέρας
Νέα και εκδηλώσεις
Ο επίσημος κατάλογος φωτισμού Philips έχει νέο σπίτι!
Άμεσα διαθέσιμο online
Φυλλάδιο προϊόντων pdf 625.9 kB
Οδηγίες εγκατάστασης pdf 930.6 kB
Product-Photographs-929003577402_EU ZIP
Product-Diagrams-929003577402_EU ZIP
Περιγραφή προϊόντος
CorePro, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 850 lm, CRI 80, 50000 h, 106 lm/W, EEL F, G13, Γυαλί, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8
General uniform lighting - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc
FailureRate