Γίνε ο πρώτος!
Λάβε τα τελευταία νέα και τις ενημερώσεις – κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
System integrators
Ηλεκτρολόγοι-εγκαταστάτες και χονδρέμποροι
Green Switch Calculator
Ιστορίες πελατών
Επικοινωνία
Ευκαιρίες καριέρας
Νέα και εκδηλώσεις
Ο επίσημος κατάλογος φωτισμού Philips έχει νέο σπίτι!
Άμεσα διαθέσιμο online
Φυλλάδιο προϊόντων pdf 593.0 kB
Οδηγίες εγκατάστασης pdf 491.8 kB
Product-Photographs-929003561802_EU ZIP
Product-Diagrams-929003561802_EU ZIP
Περιγραφή προϊόντος
CorePro, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1800 mm, 21 W, LED alternative to 70W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 50000 h, 147 lm/W, EEL D, G13, Πλαστικό, 1800 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8
General uniform lighting - CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8