Philips MASTER Value, LEDspot, PAR38, 100 W, E27, 2700 K, 1000 lm, CRI 90, 25000 h, Γυαλί

MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D

Περιγραφή προϊόντος

MASTER Value, LEDspot, PAR38, 100 W, E27, 2700 K, 1000 lm, CRI 90, 25000 h, Γυαλί, 76 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 44330300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951444330300

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
25.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Narrow Cone
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003485202 pdf 67.7 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 179.8 kB
Φυλλάδιο
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003485202 el_GR pdf 295.7 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003485202_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003485202_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D IES 7.7 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MAS-LEDspot-VLE-D-13-100W-927-PAR38-25D-929003485202 pdf 641.4 kB