Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 365 lm, CRI 90, 25000 h, Γυαλί

MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D

Περιγραφή προϊόντος

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 365 lm, CRI 90, 25000 h, Γυαλί, 98 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 39944000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016939944000

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
GU10
Ονομαστική διάρκεια ζωής
25.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Narrow Cone
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929004248052 pdf 67.9 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 261.0 kB
Φυλλάδιο
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929004248002 el_GR pdf 314.0 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929004248002_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929004248002_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D IES 2.8 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB