Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 3000 K, 575 lm, CRI 90, 25000 h, Γυαλί

MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D

Περιγραφή προϊόντος

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 3000 K, 575 lm, CRI 90, 25000 h, Γυαλί, 104 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 03827200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872110303827200

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
GU10
Ονομαστική διάρκεια ζωής
25.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Narrow Cone
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929004255902 pdf 67.9 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 268.0 kB
Φυλλάδιο
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929004255902 el_GR pdf 294.2 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929004255902_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929004255902_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D IES 5.4 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB