Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 h, Γυαλί

MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D

Περιγραφή προϊόντος

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 h, Γυαλί, 95 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 39934100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016939934100

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
GU10
Ονομαστική διάρκεια ζωής
25.000 h
Κύκλος λειτουργίας
25.000
Lighting Technology
LEDspot
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Narrow Cone
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929004248202 pdf 67.7 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 261.7 kB
Φυλλάδιο
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929004248202 el_GR pdf 313.3 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929004248202_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929004248202_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D IES 2.8 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB