Philips MASTER LEDspot χαμηλής τάσης

Η ιδανική λύση για φωτισμό με σποτ

Προϊόντα

MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D
30718600
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D
30720900
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D
30722300
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D
30724700
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D
30726100
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D
30728500
MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D
MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D
30730800
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D
30732200

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Τα σποτ MASTER LEDspot LV αποδίδουν θερμό λευκό φως ανάδειξης που θυμίζει φως λαμπτήρων αλογόνων ή πυράκτωσης και αποτελούν την ιδανική λύση για εφαρμογές γενικού φωτισμού με σποτ. Είναι κατάλληλα για δημόσιους χώρους, όπως χώρους υποδοχής, εισόδους ξενοδοχείων, διαδρόμους, κλιμακοστάσια και τουαλέτες, όπου τα φώτα παραμένουν συνεχώς ανοιχτά. Η ανθεκτική σχεδίαση των σποτ MASTER LEDspot LV προσφέρει δυνατότητα επιλογής σε γωνίες δέσμης 15° και 24°. Στη δέσμη τους δεν υπάρχει υπέρυθρη (IR) ή υπεριώδης (UV) ακτινοβολία, γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για το φωτισμό αντικειμένων που είναι ευαίσθητα στο φως και στη θερμότητα (τρόφιμα, οργανικά υλικά, έργα τέχνης, πίνακες ζωγραφικής κ.λπ.). Τα σποτ MASTER LEDspot LV διαθέτουν μηχανισμό εξαερισμού με ανεμιστήρα (με πολύ χαμηλή στάθμη ήχου). Ο έξυπνος οδηγός, κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παρέχει συμβατότητα με ευρύ φάσμα υφιστάμενων μετασχηματιστών αλογόνων.

Πλεονεκτήματα

  • Θερμό λευκό φως

  • Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 80 % σε σύγκριση με τους τυπικούς λαμπτήρες αλογόνου των 20 W

Χαρακτηριστικά

  • δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού (στις εκδόσεις 7-35W και 10-50W)

  • κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας «έξυπνος» οδηγός

Εφαρμογές

  • Ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες
  • Εισοδοι, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, τουαλέτες, χώροι υποδοχής

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient

  • Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet MASTER LEDspot χαμηλής τάσης el_GR pdf 436.4 kB
Επιπλέον βιβλιογραφία
Product Image for MASTER VALUE LED Spot LV tif 71.1 MB

Εικόνες

Family-Photographs-MASTER LEDspot χαμηλής τάσης
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Βίντεο
MASTER LEDspot LV mp4 130.7 MB

Πρόσθετα λογισμικού

Family-IES-MASTER LEDspot χαμηλής τάσης
Πολλαπλά στοιχεία - Software Plugins