Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2200 K, 2700 K, 345 lm, CRI 90, 25000 h, Γυαλί

MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D

Περιγραφή προϊόντος

MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2200 K, 2700 K, 345 lm, CRI 90, 25000 h, Γυαλί, 59.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Κωδικός παραγγελίας: 30730800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951430730800

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
GU5.3
Ονομαστική διάρκεια ζωής
25.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Narrow Cone
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002493102 pdf 68.7 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 183.8 kB
Φυλλάδιο
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002493102 el_GR pdf 304.6 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002493102_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002493102_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D IES 5.3 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929002492502 pdf 707.3 kB