Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2200 K, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 25000 h, Γυαλί

MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D

Περιγραφή προϊόντος

MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2200 K, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 25000 h, Γυαλί, 82.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Κωδικός παραγγελίας: 30744500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951430744500

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
GU5.3
Ονομαστική διάρκεια ζωής
25.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Narrow Cone
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002493802 pdf 67.5 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 184.8 kB
Φυλλάδιο
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002493802 el_GR pdf 306.9 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002493802_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002493802_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D IES 5.4 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929002492502 pdf 707.3 kB