Γίνε ο πρώτος!
Λάβε τα τελευταία νέα και τις ενημερώσεις – κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
System integrators
Ηλεκτρολόγοι-εγκαταστάτες και χονδρέμποροι
Green Switch Calculator
Ιστορίες πελατών
Επικοινωνία
Ευκαιρίες καριέρας
Νέα και εκδηλώσεις
Ο επίσημος κατάλογος φωτισμού Philips έχει νέο σπίτι!
Διαθέσιμο μόνο στο κατάστημα
Φυλλάδιο προϊόντων pdf 272.7 kB
Product-Photographs-929001354708_EU ZIP
Product-Diagrams-929001354708_EU ZIP
Περιγραφή προϊόντος
LEDspot, PAR30L, 50 W, E27, 3000 K, 3000 lm, 25000 h, 93.00 lm/W
Dimension Drawing (with table) - Master LED PAR30L 32W 30D 830
Cap/Base
Light Distribution Diagram - Master LED PAR30L 32W 30D 830
Accent Diagram - Master LED PAR30L 32W 30D 830
Spectral Power Distribution Colour - Master LED PAR30L 32W 30D 830
LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND
Lumen Maintenance Diagram - Master LED PAR30L 32W 30D 830