Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 6500 K, 390 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 6500 K, 390 lm, CRI 80, 15000 h, 84.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 72841300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869672841300

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
GU10
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Narrow Cone

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001218399 pdf 67.0 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 251.3 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001218302 el_GR pdf 302.7 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001218302_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001218302_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D ies 28.9 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB