Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 370 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 370 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 80.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 72837600
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869672837600

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
GU10
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Narrow Cone
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001218102 pdf 67.4 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 249.1 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001218102 el_GR pdf 449.3 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001218102_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001218102_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D ies 28.9 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB