Philips CorePro, LED, PL-L, Δίκτυο, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 30000 h
CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P
Περιγραφή προϊόντος
CorePro, LED, PL-L, Δίκτυο, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 30000 h, 133 lm/W, EEL E, 2G11, Γυαλί, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Προδιαγραφές
- Βάση-κάλυμμα
- 2G11
- Ονομαστική διάρκεια ζωής
- 30.000 h
- Κύκλος λειτουργίας
- 200.000
- Lighting Technology
- LED
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
- Sphere
- Περίοδος εγγύησης
- 3 έτη