Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LED, PL-L, EM, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 h, 125 lm/W, EEL E, 2G11, Γυαλί, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 15705700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016915705700

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
2G11
Ονομαστική διάρκεια ζωής
30.000 h
Κύκλος λειτουργίας
200.000
Lighting Technology
LED
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003592502 pdf 67.4 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 258.2 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003592502 el_GR pdf 657.7 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions pdf 1.4 MB

Εικόνες

Product-Photographs-929003592502_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003592502_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P IES 16.0 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB