Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 218 mm, 8 W, 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LED, PL-L, EM, 218 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 h, 125 lm/W, EEL E, 2G11, Γυαλί, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 15701900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016915701900

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
2G11
Ονομαστική διάρκεια ζωής
30.000 h
Κύκλος λειτουργίας
200.000
Lighting Technology
LED
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003592302 pdf 66.8 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 258.2 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003592302 el_GR pdf 662.5 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions pdf 1.4 MB

Εικόνες

Product-Photographs-929003592302_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003592302_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P IES 16.0 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB