Γίνε ο πρώτος!
Λάβε τα τελευταία νέα και τις ενημερώσεις – κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
System integrators
Ηλεκτρολόγοι-εγκαταστάτες και χονδρέμποροι
Green Switch Calculator
Ιστορίες πελατών
Επικοινωνία
Ευκαιρίες καριέρας
Νέα και εκδηλώσεις
Ο επίσημος κατάλογος φωτισμού Philips έχει νέο σπίτι!
Άμεσα διαθέσιμο online
Φυλλάδιο προϊόντων pdf 661.8 kB
Οδηγίες εγκατάστασης pdf 1.4 MB
Product-Photographs-929003592202_EU ZIP
Product-Diagrams-929003592202_EU ZIP
Περιγραφή προϊόντος
CorePro, LED, PL-L, EM, 218 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 h, 120 lm/W, EEL E, 2G11, Γυαλί, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P
Cap/Base
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P
General uniform lighting - CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc