Philips CorePro, LED HPI, Σχήματος Τ, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 35 W, 125, E27, 4000 K, 5000 lm, CRI 80, 15000 h
TForce Core HB MV ND 35W E27 840 G3
Περιγραφή προϊόντος
CorePro, LED HPI, Σχήματος Τ, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 35 W, LED alternative to 125, E27, 4000 K, 5000 lm, CRI 80, 15000 h, 142.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Προδιαγραφές
- Βάση-κάλυμμα
- E27
- Ονομαστική διάρκεια ζωής
- 15.000 h
- Κύκλος λειτουργίας
- 50.000
- Lighting Technology
- LED HPI
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
- Sphere
- Περίοδος εγγύησης
- 1 έτη