Philips MASTER, LED SON-T, Σωληνοειδής, EM/Τάση δικτύου, 65 W, SON-T 150W, E40, 4000 K, 12000 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LED SON-T, Σωληνοειδής, EM/Τάση δικτύου, 65 W, LED alternative to SON-T 150W, E40, 4000 K, 12000 lm, CRI 70, 70000 h, 184 lm/W, EEL C, PF 0.9, Γυαλί, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 44923700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951444923700

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E40
Ονομαστική διάρκεια ζωής
70.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
8 years

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40 txt 5.2 kB
Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003468818 pdf 68.8 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 219.5 kB
Φυλλάδιο
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003468818 el_GR pdf 591.6 kB

Φυλλάδια

Δήλωση συμμόρφωσης
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40 pdf 325.2 kB
Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions pdf 682.9 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003468818_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003468818_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40 IES 30.8 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40 ldt 45.3 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB