Philips MASTER, LED SON-T, Σωληνοειδής, EM/Τάση δικτύου, 23 W, SON-T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LED SON-T, Σωληνοειδής, EM/Τάση δικτύου, 23 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 70000 h, 156 lm/W, EEL D, PF 0.9, Γυαλί, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 44903900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951444903900

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
70.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
8 years

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27 txt 5.2 kB
Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003467818 pdf 68.5 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 216.2 kB
Φυλλάδιο
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003467818 el_GR pdf 595.8 kB

Φυλλάδια

Δήλωση συμμόρφωσης
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27 pdf 325.2 kB
Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions pdf 735.3 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003467818_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003467818_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27 IES 30.8 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27 ldt 46.0 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB