Philips MASTER, LED SON-T, Σωληνοειδής, EM, 50 W, SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LED SON-T, Σωληνοειδής, EM, 50 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 70000 h, 180 lm/W, EEL C, Γυαλί, RG1, IP40

Κωδικός παραγγελίας: 44897100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951444897100

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E40
Ονομαστική διάρκεια ζωής
70.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
8 years

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40 txt 5.0 kB
Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003467512 pdf 68.3 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 218.2 kB
Φυλλάδιο
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003467512 el_GR pdf 553.8 kB

Φυλλάδια

Δήλωση συμμόρφωσης
Declaration of conformity - MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40 pdf 422.4 kB
Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions pdf 755.9 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003467512_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003467512_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40 IES 118.6 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB