Philips MASTER, LED SON-T, Σωληνοειδής, EM, 34 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LED SON-T, Σωληνοειδής, EM, 34 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 70000 h, 158 lm/W, EEL D, Γυαλί, RG1, IP40

Κωδικός παραγγελίας: 44891900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951444891900

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
70.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
8 years

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27 txt 5.0 kB
Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003467212 pdf 67.1 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 205.3 kB
Φυλλάδιο
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003467212 el_GR pdf 545.1 kB

Φυλλάδια

Δήλωση συμμόρφωσης
Declaration of conformity - MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27 pdf 422.4 kB
Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions pdf 755.9 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003467212_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003467212_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27 IES 118.6 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB