Philips MASTER, LED HPL, Οβάλ, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 19 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LED HPL, Οβάλ, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 19 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 h, 150 lm/W, EEL D, PF 0.9, Γυαλί, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 45193300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951445193300

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
50.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003530702 pdf 67.4 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 162.7 kB
Φυλλάδιο
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003530702 el_GR pdf 573.8 kB

Φυλλάδια

Δήλωση συμμόρφωσης
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G pdf 297.5 kB
Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions pdf 557.4 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003530702_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003530702_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G IES 2.9 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB