Philips MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (ο εκκινητής και ο πυκνωτής δεν θα πρέπει να αφαιρεθούν)/Τάση δικτύου, 140 W, HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 h

TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (ο εκκινητής και ο πυκνωτής δεν θα πρέπει να αφαιρεθούν)/Τάση δικτύου, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 h, 115 lm/W, EEL D, PF 0.9, Πλαστικό, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 75373300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869975373300

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E40
Ονομαστική διάρκεια ζωής
50.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED Highbay
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Wide Cone
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002351002 pdf 67.1 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 265.5 kB
Φυλλάδιο
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002351002 el_GR pdf 612.3 kB

Φυλλάδια

Δήλωση συμμόρφωσης
Declaration of conformity - TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB pdf 217.1 kB
Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions pdf 1.5 MB

Εικόνες

Product-Photographs-929002351002_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002351002_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB IES 3.5 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-HPI-COMF-6871562-Ref-929002350702 pdf 673.8 kB