Philips MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (ο εκκινητής και ο πυκνωτής δεν θα πρέπει να αφαιρεθούν)/Τάση δικτύου, 95 W, HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 h

TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (ο εκκινητής και ο πυκνωτής δεν θα πρέπει να αφαιρεθούν)/Τάση δικτύου, 95 W, LED alternative to HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 h, 88 lm/W, EEL F, PF 0.9, Πλαστικό, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 75367200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869975367200

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E40
Ονομαστική διάρκεια ζωής
50.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED Highbay
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Narrow Cone
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002350702 pdf 67.5 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 295.0 kB
Φυλλάδιο
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002350702 el_GR pdf 610.9 kB

Φυλλάδια

Δήλωση συμμόρφωσης
Declaration of conformity - TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB pdf 217.1 kB
Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions pdf 1.5 MB

Εικόνες

Product-Photographs-929002350702_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002350702_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB IES 3.5 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-HPI-COMF-6871562-Ref-929002350702 pdf 673.8 kB