Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LED HPL, Οβάλ, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 13 W, HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LED HPL, Οβάλ, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 h, 138 lm/W, EEL D, PF 0.5, Γυαλί, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 929003731102
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016926777000

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    E27
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    25.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    50.000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Sphere
  • Περίοδος εγγύησης
    3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003731102 pdf 67.3 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 209.2 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003731102 el_GR pdf 796.9 kB

Φυλλάδια

Δήλωση συμμόρφωσης
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR pdf 295.2 kB
Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions pdf 557.4 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003731102_EU
Πολλαπλά στοιχεία
Product-Diagrams-929003731102_EU
Πολλαπλά στοιχεία

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR ies 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR ies 2.6 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB