Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LED HPL, Οβάλ, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 18 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LED HPL, Οβάλ, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 h, 166 lm/W, EEL C, PF 0.5, Γυαλί, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 929002349902
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869975029900

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    E27
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    25.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    50.000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Sphere
  • Περίοδος εγγύησης
    3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002349902 pdf 67.8 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 214.5 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002349902 el_GR pdf 820.8 kB

Φυλλάδια

Δήλωση συμμόρφωσης
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR pdf 295.2 kB
Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions pdf 557.4 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002349902_EU
Πολλαπλά στοιχεία
Product-Diagrams-929002349902_EU
Πολλαπλά στοιχεία

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR ies 2.6 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR IES 1.3 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB