Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 810 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό

CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 810 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό, 112.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 30397300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951430397300

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
R7s
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
8.000
Lighting Technology
LEDspot
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002495001 pdf 67.6 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 174.6 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002495002 el_GR pdf 560.6 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002495002_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002495002_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830 IES 5.5 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Slim-COMF-5011000-Ref-929002495002 pdf 655.9 kB