Philips CorePro, LEDspot, R7S, 120 W, R7s, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDspot, R7S, 120 W, R7s, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό, 142.86 lm/W, EEL D, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 71406500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869671406500

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
R7s
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001353761 pdf 66.9 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 295.7 kB
Φυλλάδιο
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001353702 el_GR pdf 433.6 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001353702_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001353702_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840 ies 4.6 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB