Philips CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό

CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό, 114.29 lm/W, EEL E, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 57879700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869657879700

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
R7s
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001243702 pdf 67.8 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 311.8 kB
Φυλλάδιο
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001243702 el_GR pdf 394.9 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001243702_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001243702_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D ies 4.6 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB