Philips CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό

CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό, 127 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 30187000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016930187000

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G9
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003790902 pdf 66.6 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 210.1 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003790902 el_GR pdf 488.3 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003790902_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003790902_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830 IES 6.7 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB