Philips CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό

CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό, 127 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 30185600
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016930185600

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G9
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003790892 pdf 66.7 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 210.1 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003790802 el_GR pdf 488.5 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003790802_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003790802_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827 IES 6.7 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB