Philips CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 3000 K, 220 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό

CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 3000 K, 220 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό, 115 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 30183200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016930183200

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G9
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003790601 pdf 67.1 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 210.8 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003790602 el_GR pdf 490.7 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003790602_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003790602_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830 IES 6.7 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB