Philips CorePro, LED, Κάψουλα, 60 W, G9, 3000 K, 570 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό

CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LED, Κάψουλα, 60 W, G9, 3000 K, 570 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό, 118 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Κωδικός παραγγελίας: 65818200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869965818200

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G9
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002059802 pdf 66.5 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 187.2 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002059802 el_GR pdf 662.9 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002059802_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002059802_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB