Philips CorePro, LEDspot, Κάψουλα, 60 W, G9, 2700 K, 570 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό

CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDspot, Κάψουλα, 60 W, G9, 2700 K, 570 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό, 118 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Κωδικός παραγγελίας: 65780200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869965780200

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G9
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002055102 pdf 67.2 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 187.8 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002055102 el_GR pdf 953.3 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002055102_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002055102_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB