Κεριά και luster LED με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού που πληρούν υψηλά πρότυπα εμπειρίας φωτισμού
Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, οι λαμπτήρες Classic filament LED συνδυάζουν το γνώριμο σχήμα των κεριών και luster πυράκτωσης με τα οφέλη της μεγάλης διάρκειας ζωής που προσφέρει η τεχνολογία LED. Πρόκειται για ένα ιδανικό προϊόν που παρέχει στους πελάτες μια ατμόσφαιρα θαλπωρής. Τα κεριά και τα luster MASTER LED παρέχουν τη δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού ώστε να επιτυγχάνονται διάφορα επίπεδα φωτεινής ροής και διαφορετικές θερμοκρασίες χρωμάτων. Οι λαμπτήρες MASTER Glass LED παρέχουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, μεγαλύτερη ακόμη και κατά 30% σε σύγκριση με τους τυπικούς λαμπτήρες LED, όπως και εξαιρετική ποιότητα φωτισμού. Το κόστος συντήρησης μειώνεται χάρη στη διάρκεια ζωής των 25.000 ωρών.
εξοικονόμηση ενέργειας, κεριά και luster με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας κατά 30% σε σύγκριση με έναν τυπικό λαμπτήρα LED της Philips
Μεγάλη διάρκεια ζωής που μειώνει την ανάγκη αντικατάστασης
παραδοσιακή σχεδίαση με κλασσικό σχήμα
τέλεια εφαρμογή και φινίρισμα υψηλής ποιότητας