Philips MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h, Γυαλί

MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h, Γυαλί, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Κωδικός παραγγελίας: 44951000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951444951000

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E14
Ονομαστική διάρκεια ζωής
25.000 h
Κύκλος λειτουργίας
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003013182 pdf 66.7 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 179.6 kB
Φυλλάδιο
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003013182 el_GR pdf 585.8 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003013182_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003013182_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G IES 2.8 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB