Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό

CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 929002973002
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951431302600

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002973002 pdf 66.5 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 511.3 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002973002 el_GR pdf 579.8 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002973002_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002973002_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR IES 1.8 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB