Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 929002028792
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951434760100

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    E14
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    15.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    20.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Sphere
  • Περίοδος εγγύησης
    2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002028792 pdf 67.8 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 206.0 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002028792 el_GR pdf 565.8 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002028792_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002028792_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG ies 19.9 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB