Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 929002028392
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951434752600

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    E14
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    15.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    20.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Sphere
  • Περίοδος εγγύησης
    2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002028328 pdf 67.4 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 208.8 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002028392 el_GR pdf 752.5 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002028392_EU
Πολλαπλά στοιχεία
Product-Diagrams-929002028392_EU
Πολλαπλά στοιχεία

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG ies 19.9 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB