Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 34730400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951434730400

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E14
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001890455 pdf 67.2 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 186.7 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001890492 el_GR pdf 331.4 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001890492_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001890492_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG ies 3.5 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB